Seria SIMPLEX 3012 zawiera popularną kombinację roboczą TPE-soft/guma. Niebieska wkładka
TPE-soft (seria 3201) jest to najmniejsza wkładka z serii SIMPLEX, silnie amortyzująca drgania, a tym samym nadaje się do delikatnych prac. W porównaniu do tradycyjnych gumowych młotków nie pozostawia niepożądanego czarnego ścieru. Średnio twarda gumowa wkładka (seria 3202) jest bardzo odporna na ścieranie, amortyzująca i bezzapachowa oraz kilkakrotnie bardziej trwała niż tradycyjny młotek gumowy. Obudowa z żeliwa ciągliwego ma zintegrowaną osłonę trzonka, która zapewnia wysoką odporność na pęknięcie. Trzon z hikory o długich włóknach jest lakierowany i ma ergonomiczny kształt. Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX, wszystkie składniki nadają się do wymiany i doposażania. Dzięki temu można oszczędzać nie tylko pieniądze, ale też zasoby. Młotek ten jest dostępny w rozmiarze D 80 mm o ciężarze całkowitym 3205 g i długości całkowitej 80 cm, a także jako młotek z gumową wkładką i stojakiem (3012.281).
Cechy produktu:
Ogród i kształtowanie terenu, układanie krawężników, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa domów z prefabrykatów
Ten artykuł 3012.081 - Młotek brukarski SIMPLEX TPE-soft / rubber composition; with cast iron housing and Hickory handle / (Ø: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów Młotki brukarskie SIMPLEX TPE-soft / rubber composition; with cast iron housing and Hickory handle (EH 3012.)
Uchwyt
wkładka 1
wkładka 2
Obudowa
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.