Młot­ki bru­kar­skie SIM­PLEX
Kompozyt gumowy; z żeliwną obudową i uchwytem z drewna hikorowego

EH 3002.

Młoty brukarskie SIMPLEX serii 3002 wyposażone są z obu stron we wkładki z gumy kompozytowej. 

Dostępne są dwie wersje: Jedna z nich może pochwalić się średnicą główki 80mm, wagą całkowitą 3.270g oraz długością całkowitą 800mm.  Większa wersja ma średnicę główki 100mm, całkowitą wagę 5,500g i całkowitą długość 1000mm.

Końcówka z gumy średnio twardej (seria 3202) o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezwonna, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż konwencjonalny młot gumowy.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoki poziom odporności na złamanie. Długowłóknisty i bardzo trwały trzonek hikorowy jest lakierowany i ergonomicznie ukształtowany.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

  • Młot kowalski SIMPLEX z dwoma końcówkami z gumy kompozytowej (czarnej, średnio twardej, amortyzującej uderzenia, bezwonnej, o niskim zużyciu).
  • Obudowa z żeliwa ze zintegrowaną tuleją ochronną trzonka i doskonałą odpornością na złamanie.  
  • Długowłóknista i bardzo wytrzymała rękojeść hikorowa, lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.  
  • Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.   
  • Dostępne w rozmiarach 80mm (waga całkowita 3.270g) i 100mm (waga całkowita 5.500g).  

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, układanie krawężników, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa domów z prefabrykatów

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3270 g
Nr towaru:
3002.081
Młotek brukarski SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Waga: 3270 g
  • GTIN: 4030618300892
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5500 g
Nr towaru:
3002.100
Młotek brukarski SIMPLEX
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 1000 mm x 200 mm x 100 mm
  • Waga: 5500 g
  • GTIN: 4030618310273
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

Wkładki

  • Kompozyt gumowy, czarny 
  • Średnio twardy 
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy 
  • Odporny na ścieranie 

Obudowa

  • Żeliwo
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3002. Młotki brukarskie SIMPLEX – Kompozyt gumowy; z żeliwną obudową i uchwytem z drewna hikorowego
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.