SIMPLEX serii 3027 z końcówką z gumy kompozytowej i superplastiku jest niezastąpionym towarzyszem w wielu zastosowaniach, a także dostępny w dwóch wersjach młotów brukarskich, ponieważ jest to najlepiej sprzedająca się kombinacja firmy Halder: Jedna z tych wersji może pochwalić się średnicą główki 80mm, całkowitą wagą 3.170g i całkowitą długością 800mm (również z gumową wkładką, z nogą). Większa wersja ma średnicę główki 100mm, całkowitą wagę 5,350g i całkowitą długość 1000mm.
Końcówka z gumy średnio twardej (seria 3202) o bardzo niskim zużyciu, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż konwencjonalny młotek gumowy.
Końcówka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego wykonana z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z końcówkami z tworzywa sztucznego formowanymi wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.
Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.
Długowłóknista i bardzo trwała rękojeść hikorowa jest lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.
Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.
Cechy produktu:
Ogród i kształtowanie terenu, układanie krawężników, montaż kształtek typu l, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, wbijanie stalowych klinów, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, prace ciesielskie, budowa domów z prefabrykatów, montaż ustrojów dachowych
Ten artykuł 3027.081 - Młotek brukarski SIMPLEX Kompozyt gumowy / superplastik; z żeliwną obudową i uchwytem z drewna hikorowego / (Ø: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów Młotki brukarskie SIMPLEX Kompozyt gumowy / superplastik; z żeliwną obudową i uchwytem z drewna hikorowego (EH 3027.)
Uchwyt
wkładka 1
wkładka 2
Obudowa
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.