Seria SIMPLEX 3012 jest dostępna z popularną kombinacją wkładek z miękkiego elastomeru i gumy kompozytowej.
Niebieska wkładka z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest najbardziej miękką wkładką z linii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.
Dzięki pomysłowemu kształtowi wkładka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.2) pozwala młotkowi pewnie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców. Sprawdzona mieszanka gumowa o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe.
Trzonek hikorowy o długości 700mm umożliwia bezproblemowe chwytanie młotka z pozycji stojącej. Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoki poziom odporności na złamanie. Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek posiada podwójną warstwę lakieru w części chwytnej, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.
Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.
Ta wersja jest dostępna w rozmiarach D60mm i D80mm.
Cechy produktu:
Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, budowa schodów i kamieniarstwo, prace ciesielskie
Młotek posiada specjalną końcówkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.
Ten artykuł 3012.281 - Młotek brukarski SIMPLEX Rubber composition with "Stand-Up" / TPE-soft; with cast iron housing and Hickory handle / (Ø: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów Młotki brukarskie SIMPLEX Rubber composition with "Stand-Up" / TPE-soft; with cast iron housing and Hickory handle (EH 3012.)
Uchwyt
wkładka 1
wkładka 2
Obudowa
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.