Młot­ki bru­kar­skie SIM­PLEX
Kompozyt gumowy z funkcją "Stand-Up" / superplastik; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i hikorowym uchwytem 

EH 3027.

Dzięki kombinacji gumy kompozytowej i superplastiku młotek SIMPLEX 60 mm i 80 mm jest niezastąpionym towarzyszem w wielu zastosowaniach. Ten bestseller firmy Halder został teraz jeszcze bardziej udoskonalony:

Dzięki pomysłowemu kształtowi, gumowa końcówka z funkcją "stand-up" (3202.2) pozwala młotkowi pewnie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób znacznie bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców. Sprawdzona mieszanka gumowa o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe.

Końcówka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego wykonana z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z końcówkami z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest ona dzięki temu znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Trzonek hikorowy o długości 700mm umożliwia bezproblemowe chwytanie młotka z pozycji stojącej.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie komponenty są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarze 60 mm i 80 mm. Również z krótkim uchwytem.

Cechy produktu:

  • Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Gumowa końcówka z funkcją "stand-up" (3202.2) w połączeniu z 70 centymetrową rękojeścią zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.  
  • SIMPLEX młotek z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzuje uderzenia, bezzapachowa, nie zużywa się) i superplastiku (biała, średnio twarda, bardzo wytrzymała).  
  • Długość 700mm, rękojeść hikorowa, którą można łatwo chwycić z pozycji stojącej.  
  • Obudowa z żeliwa z wbudowaną osłoną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.     
  • Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.   
  • Dostępna w rozmiarach D60mm i D80mm. Również z krótkim uchwytem.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, układanie krawężników, montaż kształtek typu l, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, wbijanie stalowych klinów, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, prace ciesielskie, budowa domów z prefabrykatów

 

Młotek posiada specjalną końcówkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1900 g
Nr towaru:
3027.261
Młotek brukarski SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • Waga: 1900 g
  • GTIN: 4030618311164
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3220 g
Nr towaru:
3027.281
Młotek brukarski SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Waga: 3220 g
  • GTIN: 4030618312444
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
show article view

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

wkładka 1

  • Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up" 
  • Średnio twardy 
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy 
  • Odporny na ścieranie 

wkładka 2

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy 
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3027. Młotki brukarskie SIMPLEX – Kompozyt gumowy z funkcją "Stand-Up" / superplastik; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i hikorowym uchwytem 
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.