W porównaniu do standardowej serii, ta seria (3366.2) ma z jednej strony zaokrągloną wkładkę udarową. Zapobiega ona uszkodzeniu materiału i wgnieceniom spowodowanym brakiem krawędzi. Wkładki mają doskonałe właściwości udarowe, maksymalną wytrzymałość i trwałość. Są wykonane z wytłaczanego, niezwykle jednorodnego materiału. Dzięki temu są znacznie odporniejsze na zużycie oraz wytrzymalsze w porównaniu z wtryskiwanymi wkładkami plastikowymi i nie odpryskują nawet w temperaturze ujemnej.
Rurka młotków SUPERCRAFT jest napełniona stalowym śrutem. Oznacza to, że gdy powierzchnia udarowa uderza w obrabiany przedmiot, wypełnienie śrutowe podąża za uderzeniem z opóźnieniem. Zredukowany odrzut zapewnia optymalne wykorzystanie energii uderzenia. Dzięki temu można wykonywać bardzo mocne uderzenia. Poza tym praca za pomocą młotków SUPERCRAFT jest znacznie bezpieczniejsza, delikatniejsza dla stawów i cichsza niż za pomocą zwykłych stalowych młotków.
Ergonomicznie uformowany, lakierowany i bardzo stabilny trzonek z hikory amortyzuje drgania. Tuleja chroniąca trzonek zapobiega nietrafionym uderzeniom. Niezawodne połączenie trzonka z główką jest zapewnione za pomocą aluminiowego klina i trzpienia zabezpieczającego. Wszystkie spoiny zgrzewane są wykonane za pomocą robotów. Niezwykła szczelność i wysoka jakość spoin między płytką udarową z główką młotka zapobiega wysypaniu wypełnienia śrutowego pod maksymalnym obciążeniem. Odporna powłoka z farby proszkowej chroni przed korozją. Wymienne trzonki i wkładki. Młotek dostępny w rozmiarach D 25 mm, D 30 mm i D 40 mm.
Cechy produktu:
Blacharstwo, połączenia końcówek udarowych, tapicerzy / rymarze, spłaszczanie ozdobnych szwów
Ten artykuł 3366.230 - SUPERCRAFT soft-face mallet with vibration-reducing, ergonomic and varnished Hickory handle and rounded insert / (Ø: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Młotki bezodrzutowe SUPERCRAFT with vibration-reducing, ergonomic and varnished Hickory handle and rounded insert (EH 3366.)
Uchwyt
Wkładki
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.