Młot­ki bez­odrzu­to­we SU­PER­CRAFT
with vibration-reducing, ergonomic and varnished Hickory handle and rounded insert

EH 3366.

W porównaniu do standardowej serii, ta seria (3366.2) ma z jednej strony zaokrągloną wkładkę udarową. Zapobiega ona uszkodzeniu materiału i wgnieceniom spowodowanym brakiem krawędzi. Wkładki mają doskonałe właściwości udarowe, maksymalną wytrzymałość i trwałość. Są wykonane z wytłaczanego, niezwykle jednorodnego materiału. Dzięki temu są znacznie odporniejsze na zużycie oraz wytrzymalsze w porównaniu z wtryskiwanymi wkładkami plastikowymi i nie odpryskują nawet w temperaturze ujemnej.

Rurka młotków SUPERCRAFT jest napełniona stalowym śrutem. Oznacza to, że gdy powierzchnia udarowa uderza w obrabiany przedmiot, wypełnienie śrutowe podąża za uderzeniem z opóźnieniem. Zredukowany odrzut zapewnia optymalne wykorzystanie energii uderzenia. Dzięki temu można wykonywać bardzo mocne uderzenia. Poza tym praca za pomocą młotków SUPERCRAFT jest znacznie bezpieczniejsza, delikatniejsza dla stawów i cichsza niż za pomocą zwykłych stalowych młotków.

Ergonomicznie uformowany, lakierowany i bardzo stabilny trzonek z hikory amortyzuje drgania. Tuleja chroniąca trzonek zapobiega nietrafionym uderzeniom. Niezawodne połączenie trzonka z główką jest zapewnione za pomocą aluminiowego klina i trzpienia zabezpieczającego. Wszystkie spoiny zgrzewane są wykonane za pomocą robotów. Niezwykła szczelność i wysoka jakość spoin między płytką udarową z główką młotka zapobiega wysypaniu wypełnienia śrutowego pod maksymalnym obciążeniem. Odporna powłoka z farby proszkowej chroni przed korozją. Wymienne trzonki i wkładki. Młotek dostępny w rozmiarach D 25 mm, D 30 mm i D 40 mm.

Cechy produktu:

  • Bezodrzutowy, do bardzo mocnych uderzeń.
  • Z jednej strony znajduje się zaokrąglona wkładka udarowa.
  • Zapobiega uszkodzeniom i wgnieceniom
  • Cicha praca, nienadwyrężająca stawów.
  • Wkładki udarowe ze specjalnego nylonu o maksymalnej wytrzymałości
  • W całości spawanie za pomocą robotów.
  • Amortyzujący drgania, ergonomicznie uformowany, bardzo stabilny i lakierowany trzonek hikorowy.
  • Tuleja ochronna trzonka zapobiega nietrafionym uderzeniom
  • Wymienne trzonki i wkładki.
  • Młotek dostępny w rozmiarach D 25 mm, D 30 mm i D 40 mm.

Przykłady zastosowań

Blacharstwo, połączenia końcówek udarowych, tapicerzy / rymarze, spłaszczanie ozdobnych szwów

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
Nr towaru:
3366.225
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 305 mm x 113 mm x 27 mm
  • Waga: 325 g
  • GTIN: 4030618312529
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
Nr towaru:
3366.230
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 330 mm x 118 mm x 32 mm
  • Waga: 460 g
  • GTIN: 4030618312536
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
355 mm
gewicht [g]:
715 g
Nr towaru:
3366.240
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 355 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 355 mm x 124 mm x 42 mm
  • Waga: 715 g
  • GTIN: 4030618312543
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

Wkładki

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • wytłumienie hałasu
  • Do mocnego uderzania
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3366. Młotki bezodrzutowe SUPERCRAFT – with vibration-reducing, ergonomic and varnished Hickory handle and rounded insert
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Młotki bezodrzutowe SUPERCRAFT  
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu młotka wkładki SUPERCRAFT
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
DOC0017914__88280.pdf
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.