EH 3379.
Rurowa główka młotków BLACKCRAFT jest wypełniona śrutem stalowym. W rezultacie energia śrutu stalowego jest przekazywana z lekkim opóźnieniem, gdy powierzchnia młotka styka się z obrabianym przedmiotem. Zmniejszone odbicie pozwala na doskonałe pochłanianie energii uderzenia.
Rezultatem jest uderzenie o wyjątkowej sile. Co więcej, młotki BLACKCRAFT pozwalają na pracę ze znacznie zwiększonym bezpieczeństwem, mniejszym obciążeniem stawów i większym tłumieniem hałasu w porównaniu do zwykłych młotków stalowych.
BLACKCRAFT jest w całości pokryty powłoką poliuretanową. Powłoka ta nie tylko zabezpiecza młotek przed korozją, ale również chroni obrabiane przedmioty, zapobiega zadrapaniom oraz iskrzeniu w przypadku nieprawidłowego uderzenia, a także dodatkowo redukuje wibracje. Gruba warstwa poliuretanu zapewnia długą żywotność.
BLACKCRAFT wyróżnia się ponadto odporną na złamanie rękojeścią z rury stalowej oraz ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem.
Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od 40mm do 60mm.
Cechy produktu:
Naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym, demontaż opon, naprawy blacharskie karoserii samochodu, usuwanie wgnieceń, pozycjonowanie i dopasowywanie elementów, prostowanie, prace blacharskie, prace konserwacyjne, prace z elementami o delikatnych powierzchniach
Twój wybór zwrócił 3 trafień
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.