3379.060 - Młotek BLACKCRAFT
z trzonkiem z odpornej na złamania rurki stalowej, pokrytej poliuretanem i ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem

Rurowa główka młotków BLACKCRAFT jest wypełniona śrutem stalowym. W rezultacie energia śrutu stalowego jest przekazywana z lekkim opóźnieniem, gdy powierzchnia młotka styka się z obrabianym przedmiotem. Zmniejszone odbicie pozwala na doskonałe pochłanianie energii uderzenia.

Rezultatem jest uderzenie o wyjątkowej sile. Co więcej, młotki BLACKCRAFT pozwalają na pracę ze znacznie zwiększonym bezpieczeństwem, mniejszym obciążeniem stawów i większym tłumieniem hałasu w porównaniu do zwykłych młotków stalowych. 

BLACKCRAFT jest w całości pokryty powłoką poliuretanową. Powłoka ta nie tylko zabezpiecza młotek przed korozją, ale również chroni obrabiane przedmioty, zapobiega zadrapaniom oraz iskrzeniu w przypadku nieprawidłowego uderzenia, a także dodatkowo redukuje wibracje. Gruba warstwa poliuretanu zapewnia długą żywotność.

BLACKCRAFT wyróżnia się ponadto odporną na złamanie rękojeścią z rury stalowej oraz ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od 40mm do 60mm.

Cechy produktu:

  • Nie odbija się, do wyjątkowo mocnych uderzeń.
  • Tłumią hałas i są łagodne dla stawów.
  • Całkowicie pokryte powłoką poliuretanową: brak korozji, brak zadrapań na obrabianym przedmiocie, brak iskrzenia w przypadku błędnych uderzeń, dodatkowy efekt redukcji drgań.
  • Długa żywotność dzięki grubej powłoce poliuretanowej.
  • Ergonomiczna, antypoślizgowa i odporna na złamania rękojeść z rury stalowej.
  • Dostępne w rozmiarach od 40 mm do 60 mm.

Przykłady zastosowań

Naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym, demontaż opon, naprawy blacharskie karoserii samochodu, usuwanie wgnieceń, pozycjonowanie i dopasowywanie elementów, prostowanie, prace blacharskie, prace konserwacyjne, prace z elementami o delikatnych powierzchniach

Ten artykuł 3379.060 - Młotek BLACKCRAFT z trzonkiem z odpornej na złamania rurki stalowej, pokrytej poliuretanem i ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem / (Ø: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Mło­tek BLACK­CRAFT z trzonkiem z odpornej na złamania rurki stalowej, pokrytej poliuretanem i ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem (EH 3379.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
1300 g
Nr towaru:
3379.060
Młotek BLACKCRAFT
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 315 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 315 mm x 120 mm x 60 mm
  • Waga: 1300 g
  • GTIN: 4030618301837
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Uchwyt

  • Rura stalowa z ergonomicznym uchwytem gumowym
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3379.060
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.