22130.0192 - Gniazdo
ze sworzniem stożkowym

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Gniazdo
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Średnica nominalna: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Nr towaru:
22130.0192
Dokumenty
Gniazdo
  • Socket for precision index plungers, tapered – rysunek 3
  • Średnica nominalna: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Waga: 25 g
Gniazdo
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików