Ak­ce­so­ria do: 22130. Sworz­nie do pre­cy­zyj­ne­go usta­la­nia ze sworz­niem stoż­ko­wym

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Gniazdo
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Średnica nominalna: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Nr towaru:
22130.0190
CAD
Dokumenty
Gniazdo
  • Socket for precision index plungers, tapered – rysunek 3
  • Średnica nominalna: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Waga: 13 g
show article view
Gniazdo
Opis:
Gniazdo
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Średnica nominalna: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Nr towaru:
22130.0192
CAD
Dokumenty
Gniazdo
  • Socket for precision index plungers, tapered – rysunek 3
  • Średnica nominalna: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Waga: 25 g
show article view
Gniazdo
Opis:
Gniazdo
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Średnica nominalna: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Nr towaru:
22130.0193
CAD
Dokumenty
Gniazdo
  • Socket for precision index plungers, tapered – rysunek 3
  • Średnica nominalna: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Waga: 47 g
show article view
Gniazdo
Opis:
Gniazdo
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Średnica nominalna: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Nr towaru:
22130.0194
CAD
Dokumenty
Gniazdo
  • Socket for precision index plungers, tapered – rysunek 3
  • Średnica nominalna: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Waga: 60 g
show article view
Gniazdo
Opis:
Gniazdo
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Średnica nominalna: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Nr towaru:
22130.0196
CAD
Dokumenty
Gniazdo
  • Socket for precision index plungers, tapered – rysunek 3
  • Średnica nominalna: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Waga: 114 g
show article view
Gniazdo