Bij het werken met onze hamers met zacht oppervlak moeten de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht worden genomen.
Om zodoende de risico’s voor gebruikers en andere mensen in dezelfde werkomgeving, te verminderen.
1. Bij werkzaamheden met hamers met zacht oppervlak raden we aan om geschikte veiligheidskleding te dragen bijvoorbeeld veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, ...).
2. Bij het slaan met hamers met zacht oppervlak moet een adequate veiligheidsafstand tot andere mensen en voorwerpen worden aangehouden.
3. Bij het slaan op verharde werkstukken moet een hamers met zacht oppervlak met plastic inzetstukken worden gebruikt.
4. Gebruik de hamers met zacht oppervlak alleen voor het beoogde doel. Gebruik alleen de slagoppervlakken van de hamer, niet de zijkant.
5. Kies het gewicht en de diameter van de hamer al naargelang het werk dat moet worden uitgevoerd.
6. Controleer voor elk gebruik de juiste bevestiging van de afzonderlijke onderdelen van de hamers met zacht oppervlak.
7. Gebruik geen hamers met baardvorming. Versleten reserveonderdelen (reserve-inzetstukken, houten stelen) moeten worden vervangen.
8. Gebruik om veiligheids- en garantieredenen alleen originele HADERreserve-onderdelen voor HALDER-hamers met zacht oppervlak.
9. Volg bij het vervangen van SIMPLEX-reserve-onderdelen de montage-instructies op pagina 109.
10. Sla nooit 2 hamers tegen elkaar.
11. De hamers met zacht oppervlak moet na gebruik adequaat worden onderhouden en opgeborgen.
12. Sla stalen wiggen alleen in met hamers met zacht oppervlak met plastic inzetstukken. Het slaan van staal op staal kan afsplinteringen veroorzaken.
Naast de bovenstaande veiligheidsaanwijzingen moeten ook de specifieke normen en voorschriften die in het betreffende land gelden, worden nageleefd.