Productfilter
Uw selectie resulteerde in 6 resultaten
Versie:
met een vlakke spanbek
Nominale gleufmaat [mm]:
10 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
7 kN
Meer details
met een vlakke spanbek – Afbeelding 1
Nominale gleufmaat: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Spankracht horizontaal max.: 7 kN
Aandraaimoment max.: 3 Nm
Gewicht: 566 g
show article view
Versie:
met een vlakke spanbek
Nominale gleufmaat [mm]:
14 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
15 kN
Meer details
met een vlakke spanbek – Afbeelding 1
Nominale gleufmaat: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Spankracht horizontaal max.: 15 kN
Aandraaimoment max.: 9 Nm
Gewicht: 1349 g
show article view
Versie:
met een vlakke spanbek
Nominale gleufmaat [mm]:
18 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
21,5 kN
Meer details
met een vlakke spanbek – Afbeelding 1
Nominale gleufmaat: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Spankracht horizontaal max.: 21,5 kN
Aandraaimoment max.: 20 Nm
Gewicht: 3000 g
show article view
Versie:
met prisma-spankbek
Nominale gleufmaat [mm]:
10 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
7 kN
Meer details
met prisma-spankbek – Afbeelding 2
Nominale gleufmaat: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Spankracht horizontaal max.: 7 kN
Aandraaimoment max.: 3 Nm
Gewicht: 571 g
show article view
Versie:
met prisma-spankbek
Nominale gleufmaat [mm]:
14 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
15 kN
Meer details
met prisma-spankbek – Afbeelding 2
Nominale gleufmaat: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Spankracht horizontaal max.: 15 kN
Aandraaimoment max.: 9 Nm
Gewicht: 1340 g
show article view
Versie:
met prisma-spankbek
Nominale gleufmaat [mm]:
18 mm
Spankracht horizontaal max. [kN]:
21,5 kN
Meer details
met prisma-spankbek – Afbeelding 2
Nominale gleufmaat: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Spankracht horizontaal max.: 21,5 kN
Aandraaimoment max.: 20 Nm
Gewicht: 3000 g
show article view
Materiaal
staal, gehard, gezwart, geslepen
Verwijzingen
Het geïntegreerde oplegpunt is voorzien van binnendraad voor gebruik met o.a. oplegbouten EH 22690., pendelopzetstukken EH 22730. / EH 22740.
Datasheet EH 23210. Vlakspanner – zonder hendel, met oplegpunt
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Wat zijn de voordelen van neerhoudklemmen in vergelijking met een machineklem?
Neerhoudklemmen hebben een minimale storende contour en kunnen dankzij de bijpassende vasthoudplaten zeer flexibel worden gepositioneerd. Ze zijn er ook in een uitvoering met klemhendel die zonder gereedschap kan worden bediend.