Cen­treer­pen­nen aanschroefbaar, soortgelijk DIN 6321

EH 22630.

Opnamepen cilindrisch voor het positioneren in boringen met een passing en ook als aanslagen en steunen te gebruiken.

Opnamepen afgevlakt voor compensatie van toleranties in de afstandsmaat van twee boringen of voor het vastleggen van de te positioneren delen in slechts één richting.

Afgezien van maat 6 extra veiligheid door bevestigingsmogelijkheden van boven en beneden (kan ook worden gebruikt voor demontage). De buitenafmetingen zijn vergelijkbaar met DIN 6321.

Uw selectie resulteerde in 28 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0250
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar – Afbeelding 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Gewicht: 30 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0251
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar – Afbeelding 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Gewicht: 44 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0252
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar – Afbeelding 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Gewicht: 41 g
show article view
Centreerpennen
Ver­sie:
centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
22630.0253
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar – Afbeelding 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Boring D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Gewicht: 62 g
show article view
Centreerpennen

Materiaal

  • gehard staal, gezwart en geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22630. Centreerpennen – aanschroefbaar, soortgelijk DIN 6321
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."