Ac­ces­soi­res voor: 2B150. Zij­druk­stuk­ken glad, zon­der af­dich­ting - INCH

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
voor zijdrukstukken, glad
d1: 6 mm
Artikelnummer:
22150.0830
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 6 mm
  • Gewicht: 19 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
voor zijdrukstukken, glad
d1: 10 mm
Artikelnummer:
22150.0831
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 49 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
voor zijdrukstukken, glad
d1: 12 mm
Artikelnummer:
22150.0832
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 12 mm
  • Gewicht: 86 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
voor zijdrukstukken, glad
d1: 16 mm
Artikelnummer:
22150.0833
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 105 g
show article view
montagegereedschap