Accessoires voor: 25120. Nivelleer­elementen pendelend

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
voor hoogteverstelelement
: haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2: 25 mm
Artikelnummer:
25120.0981
Documenten
montagegereedschap
  • haaksleutel voor hoogteverstelling
  • voor nivelleerelement grootte d2: 25 mm
  • Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 25 mm – 28 mm
  • Gewicht: 45 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
voor hoogteverstelelement
: haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2: 32 mm
Artikelnummer:
25120.0982
Documenten
montagegereedschap
  • haaksleutel voor hoogteverstelling
  • voor nivelleerelement grootte d2: 32 mm
  • Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 30 mm – 32 mm
  • Gewicht: 46 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
voor hoogteverstelelement
: haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2: 45 mm
Artikelnummer:
25120.0983
Documenten
montagegereedschap
  • haaksleutel voor hoogteverstelling
  • voor nivelleerelement grootte d2: 45 mm
  • Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 45 mm – 50 mm
  • Gewicht: 156 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
voor hoogteverstelelement
: haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2: 58 mm
Artikelnummer:
25120.0984
Documenten
montagegereedschap
  • haaksleutel voor hoogteverstelling
  • voor nivelleerelement grootte d2: 58 mm
  • Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 58 mm – 62 mm
  • Gewicht: 250 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
voor hoogteverstelelement
: haaksleutel voor hoogteverstelling
voor nivelleerelement grootte d2: 70 mm
Artikelnummer:
25120.0985
Documenten
montagegereedschap
  • haaksleutel voor hoogteverstelling
  • voor nivelleerelement grootte d2: 70 mm
  • Maten haaksleutel DIN 1810 vorm A: 68 mm – 75 mm
  • Gewicht: 253 g
show article view
montagegereedschap