Ac­ces­soi­res voor: 25050. As-naaf span­sets zon­der borg­moer, roest­vast staal

Uw selectie resulteerde in 7 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
As-naaf spansets
SW: 14 mm
Artikelnummer:
25050.0814
Documenten
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 14 mm
  • Gewicht: 45 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
As-naaf spansets
SW: 16 mm
Artikelnummer:
25050.0816
Documenten
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 16 mm
  • Gewicht: 72 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
As-naaf spansets
SW: 22 mm
Artikelnummer:
25050.0822
Documenten
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 195 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
As-naaf spansets
SW: 27 mm
Artikelnummer:
25050.0827
Documenten
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 27 mm
  • Gewicht: 195 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
As-naaf spansets
SW: 36 mm
Artikelnummer:
25050.0836
Documenten
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 428 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
As-naaf spansets
SW: 46 mm
Artikelnummer:
25050.0846
Documenten
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 46 mm
  • Gewicht: 610 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
As-naaf spansets
SW: 50 mm
Artikelnummer:
25050.0850
Documenten
montagegereedschap
  • speciale steeksleutel
  • SW: 50 mm
  • Gewicht: 870 g
show article view
montagegereedschap