Ac­ces­soi­res voor: 23341. As­klem­men

Uw selectie resulteerde in 7 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Artikelnummer:
23341.1008
Documenten
montagegereedschap
  • speciale inbussleutel
  • SW: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Gewicht: 5 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
SW: 4 mm
d: M3 mm
Artikelnummer:
23341.1010
Documenten
montagegereedschap
  • speciale inbussleutel
  • SW: 4 mm
  • d: M3
  • Gewicht: 9 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
SW: 5 mm
d: M4 mm
Artikelnummer:
23341.1012
Documenten
montagegereedschap
  • speciale inbussleutel
  • SW: 5 mm
  • d: M4
  • Gewicht: 17 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
SW: 6 mm
d: M5 mm
Artikelnummer:
23341.1016
Documenten
montagegereedschap
  • speciale inbussleutel
  • SW: 6 mm
  • d: M5
  • Gewicht: 28 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
SW: 8 mm
d: M6 mm
Artikelnummer:
23341.1020
Documenten
montagegereedschap
  • speciale inbussleutel
  • SW: 8 mm
  • d: M6
  • Gewicht: 57 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
SW: 10 mm
d: M8 mm
Artikelnummer:
23341.1025
Documenten
montagegereedschap
  • speciale inbussleutel
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Gewicht: 95 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
SW: 14 mm
d: M10 mm
Artikelnummer:
23341.1030
Documenten
montagegereedschap
  • speciale inbussleutel
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Gewicht: 250 g
show article view
montagegereedschap