Ac­ces­soi­res voor: 23330. Klem­men wis­se­len Push-Pull Type met be­ves­ti­gings­draad

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
nor­ma­le af­me­ting:
klemschroef
d2: M6 x 25 mm
Artikelnummer:
23330.9013
CAD
Documenten
Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
  • Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Gewicht: 11 g
show article view
Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
Om­schrij­ving:
Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
nor­ma­le af­me­ting:
klemschroef
d2: M8 x 35 mm
Artikelnummer:
23330.9014
CAD
Documenten
Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
  • Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Gewicht: 25 g
show article view
Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
Om­schrij­ving:
Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
nor­ma­le af­me­ting:
klemschroef
d2: M12 x 50 mm
Artikelnummer:
23330.9016
CAD
Documenten
Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
  • Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Gewicht: 73 g
show article view
Klemschroef (reserveonderdeel van spanklemmen push-pull type)