Ac­ces­soi­res voor: 23330. Klem­ha­ken wis­se­len met ho­ri­zon­ta­le basis

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale maat: 3
Artikelnummer:
23330.9023
CAD
Documenten
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Staal
  • Nominale maat: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Gewicht: 15 g
show article view
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
Om­schrij­ving:
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale maat: 4
Artikelnummer:
23330.9024
CAD
Documenten
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Staal
  • Nominale maat: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Gewicht: 42 g
show article view
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
Om­schrij­ving:
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale maat: 5
Artikelnummer:
23330.9025
CAD
Documenten
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Staal
  • Nominale maat: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Gewicht: 108 g
show article view
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
Om­schrij­ving:
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale maat: 3
Artikelnummer:
23330.9523
CAD
Documenten
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Roestvast staal
  • Nominale maat: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Gewicht: 15 g
show article view
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
Om­schrij­ving:
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale maat: 4
Artikelnummer:
23330.9524
CAD
Documenten
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Roestvast staal
  • Nominale maat: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Gewicht: 42 g
show article view
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
Om­schrij­ving:
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale maat: 5
Artikelnummer:
23330.9525
CAD
Documenten
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Roestvast staal
  • Nominale maat: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Gewicht: 108 g
show article view
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)