Ac­ces­soi­res voor: 22860. Olie­peil­gla­zen

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
Grootte (kijkopening) d1: 16 mm
Artikelnummer:
22860.0816
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • Grootte (kijkopening) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Gewicht: 16 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
Grootte (kijkopening) d1: 22 mm
Artikelnummer:
22860.0822
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • Grootte (kijkopening) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • Gewicht: 30 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
Grootte (kijkopening) d1: 32 mm
Artikelnummer:
22860.0832
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • Grootte (kijkopening) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Gewicht: 36 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
Grootte (kijkopening) d1: 50 mm
Artikelnummer:
22860.0850
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • Grootte (kijkopening) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Gewicht: 49 g
show article view
montagegereedschap