Ac­ces­soi­res voor: 22800. Be­wa­kings­com­po­nen­ten voor po­si­ti­o­neer­sen­so­ren for po­si­ti­o­neer­sen­so­ren, pneu­ma­tisch

Uw selectie resulteerde in 9 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Ronde aansluitkabel
nor­ma­le af­me­ting:
Gewicht: 84 g
Artikelnummer:
22800.0702
Documenten
Ronde aansluitkabel
  • ronde aansluitkabel voor aansluiting van terugspoeldruksensor op besturing / bussysteem, M12-aansluiting op vrij kabeluiteinde (4-pins)
  • L: 2000 mm
  • Gewicht: 84 g
show article view
Ronde aansluitkabel
Om­schrij­ving:
Installatieframe
nor­ma­le af­me­ting:
Gewicht: 26 g
Artikelnummer:
22800.0703
Documenten
Installatieframe
  • inbouwframe voor terugspoeldruksensor, voor installatie in een bedieningspaneel (max. wanddikte 5 mm)
  • Gewicht: 26 g
show article view
Installatieframe
Om­schrij­ving:
Voeding
nor­ma­le af­me­ting:
Gewicht: 100 g
Artikelnummer:
22800.0704
Documenten
Voeding
  • plug-in voeding, ingang 100-240 V AC / uitgang 24 V DC 500 mA, met M12-contactdoos
  • L: 1500 mm
  • Gewicht: 100 g
show article view
Voeding
Om­schrij­ving:
Druk regelaar
nor­ma­le af­me­ting:
Gewicht: 22 g
Artikelnummer:
22800.0710
Documenten
Druk regelaar
  • drukregelaar, max. ingangsdruk 12 bar / uitgangsdruk 2 bar, 1/4 "buitendraad tweezijdig
  • Gewicht: 22 g
show article view
Druk regelaar
Om­schrij­ving:
Verbindingsstuk
nor­ma­le af­me­ting:
Gewicht: 17 g
Artikelnummer:
22800.0711
Documenten
Verbindingsstuk
  • aansluitstuk voor aansluiting van drukregelaar en pneumatische slang, 1/4 "binnendraad op insteekkoppeling (pneumatische slang Ø 4 mm)
  • Gewicht: 17 g
show article view
Verbindingsstuk
Om­schrij­ving:
Pneumatishe slang
nor­ma­le af­me­ting:
Gewicht: 43 g
Artikelnummer:
22800.0712
Documenten
Pneumatishe slang
  • pneumatische slang Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Gewicht: 43 g
show article view
Pneumatishe slang
Om­schrij­ving:
Push-in koppeling
nor­ma­le af­me­ting:
Gewicht: 4,7 g
Artikelnummer:
22800.0713
Documenten
Push-in koppeling
  • insteekconnector, voor pneumatische slang Ø 4 mm
  • Gewicht: 4,7 g
show article view
Push-in koppeling
Om­schrij­ving:
T-push-in koppeling
nor­ma­le af­me­ting:
Gewicht: 7,6 g
Artikelnummer:
22800.0714
Documenten
T-push-in koppeling
  • T-insteekkoppeling voor pneumatische slang Ø 4 mm
  • Gewicht: 7,6 g
show article view
T-push-in koppeling
Om­schrij­ving:
Y-push-in koppeling
nor­ma­le af­me­ting:
Gewicht: 7,5 g
Artikelnummer:
22800.0715
Documenten
Y-push-in koppeling
  • Y-insteekkoppeling voor pneumatische slang Ø 4 mm
  • Gewicht: 7,5 g
show article view
Y-push-in koppeling