Ac­ces­soi­res voor: 22400. Op­na­me­bus­sen voor ko­gel­in­steek­stif­ten en in­steek­stif­ten

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
verstelbare slagmoersleutel, offset
: verstelbare slagmoersleutel, offset
geschikt voor grootte d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artikelnummer:
22350.1991
Documenten
montagegereedschap
  • verstelbare slagmoersleutel, offset
  • geschikt voor grootte d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Pin diameter -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 309 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
dopsleutel 
: dopsleutel 
geschikt voor grootte d1: 16 mm/20 mm
Artikelnummer:
22350.1998
Documenten
montagegereedschap
  • dopsleutel 
  • geschikt voor grootte d1: 16 mm/20 mm
  • Pin spacing ±0,1: 30 mm
  • Pin diameter -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 243 g
  • Vierkant: 1/2 inch
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
geschikt voor grootte d1: 25 mm
Artikelnummer:
22350.1999
Documenten
montagegereedschap
  • dopsleutel 
  • Voor uitvoering afbeelding: 2
show article view
montagegereedschap