Ac­ces­soi­res voor: 22350. Lo­ka­li­sa­tie­bus­sen met af­dich­ting, vlak voor in­steek-hijs­ogen

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
verstelbare slagmoersleutel, offset
: verstelbare slagmoersleutel, offset
geschikt voor grootte d1: 8 mm
Artikelnummer:
22350.1990
Documenten
montagegereedschap
  • verstelbare slagmoersleutel, offset
  • geschikt voor grootte d1: 8 mm
  • Pin diameter -0,1: 3 mm
  • Gewicht: 121 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
verstelbare slagmoersleutel, offset
: verstelbare slagmoersleutel, offset
geschikt voor grootte d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artikelnummer:
22350.1991
Documenten
montagegereedschap
  • verstelbare slagmoersleutel, offset
  • geschikt voor grootte d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Pin diameter -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 309 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
dopsleutel 
: dopsleutel 
geschikt voor grootte d1: 8 mm
Artikelnummer:
22350.1995
Documenten
montagegereedschap
  • dopsleutel 
  • geschikt voor grootte d1: 8 mm
  • Pin spacing ±0,1: 16 mm
  • Pin diameter -0,1: 3 mm
  • Gewicht: 116 g
  • Vierkant: 1/2 inch
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
dopsleutel 
: dopsleutel 
geschikt voor grootte d1: 10 mm
Artikelnummer:
22350.1996
Documenten
montagegereedschap
  • dopsleutel 
  • geschikt voor grootte d1: 10 mm
  • Pin spacing ±0,1: 20 mm
  • Pin diameter -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 136 g
  • Vierkant: 1/2 inch
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
dopsleutel 
: dopsleutel 
geschikt voor grootte d1: 12 mm
Artikelnummer:
22350.1997
Documenten
montagegereedschap
  • dopsleutel 
  • geschikt voor grootte d1: 12 mm
  • Pin spacing ±0,1: 22 mm
  • Pin diameter -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 185 g
  • Vierkant: 1/2 inch
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
dopsleutel 
: dopsleutel 
geschikt voor grootte d1: 16 mm/20 mm
Artikelnummer:
22350.1998
Documenten
montagegereedschap
  • dopsleutel 
  • geschikt voor grootte d1: 16 mm/20 mm
  • Pin spacing ±0,1: 30 mm
  • Pin diameter -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 243 g
  • Vierkant: 1/2 inch
show article view
montagegereedschap