Ac­ces­soi­res voor: 22150. Zij­druk­stuk­ken met kunst­stof veer en pen

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
d1: 6 mm
Artikelnummer:
22150.0840
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 6 mm
  • Gewicht: 23 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
d1: 8 mm
Artikelnummer:
22150.0841
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 8 mm
  • Gewicht: 47 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
d1: 10 mm
Artikelnummer:
22150.0842
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 46 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
d1: 12 mm
Artikelnummer:
22150.0843
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 12 mm
  • Gewicht: 96 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
d1: 16 mm
Artikelnummer:
22150.0844
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 145 g
show article view
montagegereedschap