Ac­ces­soi­res voor: 22130. Pre­ci­sie ar­re­teer­pen­nen met een co­ni­sche op­na­me

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Socket
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale diameter: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Artikelnummer:
22130.0190
CAD
Documenten
Socket
  • Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend – Afbeelding 3
  • Nominale diameter: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Gewicht: 13 g
show article view
Socket
Om­schrij­ving:
Socket
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale diameter: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Artikelnummer:
22130.0192
CAD
Documenten
Socket
  • Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend – Afbeelding 3
  • Nominale diameter: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Gewicht: 25 g
show article view
Socket
Om­schrij­ving:
Socket
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale diameter: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Artikelnummer:
22130.0193
CAD
Documenten
Socket
  • Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend – Afbeelding 3
  • Nominale diameter: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Gewicht: 47 g
show article view
Socket
Om­schrij­ving:
Socket
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale diameter: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Artikelnummer:
22130.0194
CAD
Documenten
Socket
  • Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend – Afbeelding 3
  • Nominale diameter: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Socket
Om­schrij­ving:
Socket
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale diameter: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Artikelnummer:
22130.0196
CAD
Documenten
Socket
  • Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend – Afbeelding 3
  • Nominale diameter: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Gewicht: 114 g
show article view
Socket