22130.0092 - Socket
cilindrisch

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Socket
nor­ma­le af­me­ting:
d1 +0,005: 12  mm
Artikelnummer:
22130.0092
Documenten
Socket
  • Opnamebus voor precisie arreteerpennen, cilindrisch – Afbeelding 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Gewicht: 22 g
Socket
Directe download
Meer bestandsformaten