Ac­ces­soi­res voor: 22120. Ar­re­teer­bou­ten zon­der zes­kant­kraag, RVS

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0515
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
show article view
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0516
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
show article view
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0518
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
show article view
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0520
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g
show article view
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteerbouten
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0955
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap, Staal
  • d2: M10 x 1 mm
  • Gewicht: 9,3 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0956
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap, Staal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Gewicht: 14 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0958
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap, Staal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Gewicht: 25 g
show article view
montagegereedschap
Om­schrij­ving:
montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0960
Documenten
montagegereedschap
  • montagegereedschap, Staal
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Gewicht: 27 g
show article view
montagegereedschap