22120.1516 - Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
nor­ma­le af­me­ting:
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.1516
Documenten
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
Meer bestandsformaten