22120.0515 - Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0515
Documenten
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
Directe download
Meer bestandsformaten