Ac­ces­soi­res voor: 22120. Ar­re­teer­bou­ten met tre­kring

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 4035
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10
Artikelnummer:
22120.0706
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
show article view
Borgmoeren ISO 4035
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 4035
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12
Artikelnummer:
22120.0708
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
show article view
Borgmoeren ISO 4035
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 4035
nor­ma­le af­me­ting:
d2: M16 mm
Artikelnummer:
22120.0710
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 4035
  • Borgmoeren ISO 4035, Staal
  • Borgmoeren ISO 4035, Staal
show article view
Borgmoeren ISO 4035
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 4035
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10
Artikelnummer:
22120.0716
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 4035
  • Roestvast staal
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
show article view
Borgmoeren ISO 4035
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 4035
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12
Artikelnummer:
22120.0718
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 4035
  • Roestvast staal
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
show article view
Borgmoeren ISO 4035
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 4035
nor­ma­le af­me­ting:
d2: M16 mm
Artikelnummer:
22120.0720
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 4035
  • Borgmoeren ISO 4035, Roestvast staal
  • Borgmoeren ISO 4035, Roestvast staal
show article view
Borgmoeren ISO 4035
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0115
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
show article view
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0116
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
show article view
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0118
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
show article view
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0515
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
show article view
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0516
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
show article view
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
nor­ma­le af­me­ting:
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0518
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
show article view
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)