Ac­ces­soi­res voor: 22120. Ar­re­teer­bou­ten een­vou­di­ge uit­voe­ring

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 4035
nor­ma­le af­me­ting:
d2: M6 mm
Artikelnummer:
22120.0704
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Gewicht: 1,3 g
show article view
Borgmoeren ISO 4035
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 4035
nor­ma­le af­me­ting:
d2: M8 mm
Artikelnummer:
22120.0705
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Borgmoeren ISO 4035
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 4035
nor­ma­le af­me­ting:
d2: M10 mm
Artikelnummer:
22120.0706
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
show article view
Borgmoeren ISO 4035
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 4035
nor­ma­le af­me­ting:
d2: M12 mm
Artikelnummer:
22120.0708
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
show article view
Borgmoeren ISO 4035
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 4035
nor­ma­le af­me­ting:
d2: M6 mm
Artikelnummer:
22120.0714
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 4035
  • Roestvast staal
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Gewicht: 1,3 g
show article view
Borgmoeren ISO 4035
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 4035
nor­ma­le af­me­ting:
d2: M8 mm
Artikelnummer:
22120.0715
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 4035
  • Roestvast staal
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Borgmoeren ISO 4035
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 4035
nor­ma­le af­me­ting:
d2: M10 mm
Artikelnummer:
22120.0716
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 4035
  • Roestvast staal
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
show article view
Borgmoeren ISO 4035
Om­schrij­ving:
Borgmoeren ISO 4035
nor­ma­le af­me­ting:
d2: M12 mm
Artikelnummer:
22120.0718
CAD
Documenten
Borgmoeren ISO 4035
  • Roestvast staal
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
show article view
Borgmoeren ISO 4035