22070.0838 - Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
voor verende drukstukken

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
voor verende drukstukken
d1: M24
Artikelnummer:
22070.0838
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Gewicht: 258 g
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)