Ac­ces­soi­res voor: 22060. Ve­ren­de druk­stuk­ken met stift en bin­nen­zes­kant en af­dich­ting

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
voor verende drukstukken
d1: M8
Artikelnummer:
22060.0908
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
voor verende drukstukken
d1: M10
Artikelnummer:
22060.0910
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Gewicht: 66 g
show article view
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
voor verende drukstukken
d1: M12
Artikelnummer:
22060.0912
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Gewicht: 72 g
show article view
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
voor verende drukstukken
d1: M16
Artikelnummer:
22060.0916
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Gewicht: 144 g
show article view
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)