Cen­treer­pen­nen

EH 23110.

De centreerpennen zijn toepasbaar voor het centreren van opspanningen op pallets.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

d h6 [mm]
l [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
31 mm
Artikelnummer:
23110.0510
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • Systeem: V40/V70/L12/L16
  • d h6: 20 mm
  • l: 31 mm
  • Gewicht: 70 g
show article view
Centreerpennen
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
23110.0520
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • Systeem: V70
  • d h6: 25 mm
  • l: 35 mm
  • Gewicht: 118 g
show article view
Centreerpennen
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
Artikelnummer:
23110.0530
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • Systeem: V40/V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • Gewicht: 473 g
show article view
Centreerpennen
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
Artikelnummer:
23110.0540
CAD
Documenten
Centreerpennen
  • Systeem: V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 45 mm
  • Gewicht: 695 g
show article view
Centreerpennen

Materiaal

  • Gelegeerd inzetgehard staal, inzetgehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23110. Centreerpennen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."