23330.0217 - Verticale snelspanners
met verticale basis en stevige steunarm

Door de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de snelspanners veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Deze snelspanners kunnen worden gebruikt in de metaalbewerkingsindustrie bij het boren, lassen, slijpen, testen en aanbrengen, evenals in de hout- en kunststofindustrie in lijm-, boor-, snij- en freesmallen.

Het "knevel" principe van de knevelklem of snelspanner maakt een grote en snelle opening van de klem mogelijk. Als ze zijn ontgrendeld, worden de werkstukken volledig leeggemaakt voor ongehinderde verwijdering. De grote krachtoverbrenging resulteert in maximale klemkracht door een lage handkracht. De snelspanners zijn zelfremmend en blijven vergrendeld, waardoor ze bestand zijn tegen de kracht die wordt geproduceerd bij het bewerken van componenten.

De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik.

Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, glijbestendig, met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

Dit artikel 23330.0217 - Verticale snelspanners met verticale basis en stevige steunarm / (Nominale maat: 7) is een variant van de artikelgroep Ver­ti­ca­le snel­span­ners met verticale basis en stevige steunarm (EH 23330.)

Ma­te­ri­aal
No­mi­na­le maat
Klem­schroef [mm]
l1 [mm]
Klem­kracht F1 [kN]
Klem­kracht F2 [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
7
Klem­schroef [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
232 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
3,5 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
5,5 kN
Artikelnummer:
23330.0217
Documenten
Verticale snelspanners
  • Staal
  • Nominale maat: 7
  • Klemschroef: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 39 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 369 mm
  • h2: 117 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min.: 28,5 mm
  • h4 max.: 86,5 mm
  • h5: 102 mm
  • l1: 232 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165,5 mm
  • l4: 20,5 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 24,5 mm
  • l7: 50,5 mm
  • l8: 90 mm
  • Klemkracht F1: 3,5 kN
  • Klemkracht F2: 5,5 kN
  • α: 140°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2000 g
Verticale snelspanners

Materiaal

Spanplaat

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Klinknagel

  • Roestvast staal

Greep

  • kunststof 

Klemschroef

  • staal, getemperd, galvanisch verzinkt

Klemkap

  • rubber, zwart

Montage

De klemschroef moet in de gewenste positie aan de steunarm worden gelast.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23330.0217
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Snelspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Toggle Clamps
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."