Ho­ri­zon­ta­le kne­vel­schroe­ven met horizontale basis en stevige steunarm

EH 23330.

Door de gunstige verhouding tussen kracht en bewegingsvrijheid en hun eenvoudige actie zijn de snelspanners veelzijdig toepasbaar voor een breed scala aan toepassingen.

Deze snelspanners kunnen worden gebruikt in de metaalbewerkingsindustrie bij het boren, lassen, slijpen, testen en aanbrengen, evenals in de hout- en kunststofindustrie in lijm-, boor-, snij- en freesmallen.

Het "knevel" principe van de knevelklem of snelspanner maakt een grote en snelle opening van de klem mogelijk. Als ze zijn ontgrendeld, worden de werkstukken volledig leeggemaakt voor ongehinderde verwijdering. De grote krachtoverbrenging resulteert in maximale klemkracht door een lage handkracht. De snelspanners zijn zelfremmend en blijven vergrendeld, waardoor ze bestand zijn tegen de kracht die wordt geproduceerd bij het bewerken van componenten.

De spanklemmen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en zijn ontworpen voor continu gebruik.

Een oliebestendige ergonomische 2-componenten handgreep, glijbestendig, met een zacht oppervlak voor optimaal gebruiksgemak.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Ma­te­ri­aal
No­mi­na­le maat
Klem­schroef [mm]
l1 [mm]
Klem­kracht F1 [kN]
Klem­kracht F2 [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
3
Klem­schroef [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
161 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
1 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
1,2 kN
Artikelnummer:
23330.1203
CAD
Documenten
Horizontale knevelschroeven
  • Staal
  • Nominale maat: 3
  • Klemschroef: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13 mm
  • h5 min.: -2 mm
  • h5 max.: 7,5 mm
  • l1: 161 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • l8: 13 mm
  • Klemkracht F1: 1 kN
  • Klemkracht F2: 1,2 kN
  • α: 90°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 196 g
show article view
Horizontale knevelschroeven
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
4
Klem­schroef [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
205 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
1,8 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
23330.1204
CAD
Documenten
Horizontale knevelschroeven
  • Staal
  • Nominale maat: 4
  • Klemschroef: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b1: 45,5 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 22 mm – 31,8 mm
  • b4: 32 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 32 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: -3,5 mm
  • h5 max.: 11 mm
  • l1: 205 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 32 mm
  • l4: 44 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 26 mm
  • l8: 13 mm
  • Klemkracht F1: 1,8 kN
  • Klemkracht F2: 2,5 kN
  • α: 90°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 400 g
show article view
Horizontale knevelschroeven
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
5
Klem­schroef [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
280 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
2 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
3 kN
Artikelnummer:
23330.1205
CAD
Documenten
Horizontale knevelschroeven
  • Staal
  • Nominale maat: 5
  • Klemschroef: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 29 mm – 43 mm
  • b4: 43 mm
  • h1: 75 mm
  • h2: 114 mm
  • h3: 45 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: -6 mm
  • h5 max.: 22 mm
  • l1: 280 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 66 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • l8: 21 mm
  • Klemkracht F1: 2 kN
  • Klemkracht F2: 3 kN
  • α: 90°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 716 g
show article view
Horizontale knevelschroeven
Ma­te­ri­aal:
Staal
No­mi­na­le maat:
6
Klem­schroef [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
320 mm
Klem­kracht F1 [kN]:
3 kN
Klem­kracht F2 [kN]:
5 kN
Artikelnummer:
23330.1206
CAD
Documenten
Horizontale knevelschroeven
  • Staal
  • Nominale maat: 6
  • Klemschroef: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 58 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 41,5 mm
  • h1: 73 mm
  • h2: 128 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 25 mm
  • h5 min.: -13 mm
  • h5 max.: 12,5 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 121 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 78 mm
  • l5: 77 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 41,5 mm
  • Klemkracht F1: 3 kN
  • Klemkracht F2: 5 kN
  • α: 90°
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1222 g
show article view
Horizontale knevelschroeven

Materiaal

Spanplaat

  • staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd

Klinknagel

  • Roestvast staal

Greep

  • kunststof 

Klemschroef

  • staal, getemperd, galvanisch verzinkt

Klemkap

  • rubber, zwart

Montage

De klemschroef moet in de gewenste positie aan de steunarm worden gelast.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23330. Horizontale knevelschroeven – met horizontale basis en stevige steunarm
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Snelspanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Toggle Clamps
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."