Sferische ringen / conische zittingen worden gebruikt als ringen in een schroefverbinding om niet-parallelle oppervlakken te compenseren.
Dit artikel 23050.0716 - Sferische ringen / conische zittingen gelijk aan DIN 6319, RVS / holle onderlegringen van RVS, vorm D (d2 H13: 19 mm) is een variant van de artikelgroep Sferische ringen / conische zittingen gelijk aan DIN 6319, RVS (EH 23050.)
Holle onderlegring
Types uit roestvast staal A4 met markering (karteling) volgens tekening.
Holle onderlegring, vorm D, uitsluitend voor vlakke, gesloten ringvlakken.
Voor lange gaten alleen vorm G gebruiken.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."