Sferische ringen / conische zittingen worden gebruikt als ringen in een schroefverbinding om niet-parallelle oppervlakken te compenseren.
Dit artikel 23050.0020 - Sferische ringen / conische zittingen DIN 6319 / bolle onderlegringen van gehard staal, vorm C (d1 H13: 21 mm) is een variant van de artikelgroep Sferische ringen / conische zittingen DIN 6319 (EH 23050.)
1) Aanhaalmoment voor schroeven met standaardschroefdraad. Houd rekening met de voorspanning, wrijvingscoëfficiënt µtotal 0,14.
2) Afmetingen zijn niet in de DIN vastgelegd.
3) Waarden zijn gemiddeld
Bolle onderlegring
Holle onderlegring, vorm D, uitsluitend voor vlakke, gesloten ringvlakken.
Voor lange gaten alleen vorm G gebruiken.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."