De beweegbare opzetspanners worden onder andere gebruikt wanneer zwenkbewegingen niet mogelijk zijn vanwege het werkstuk.
De klemmen bieden de volgende voordelen:
Omdat bij de uitvoeringen met hendels de door de bediener uitgeoefende kracht niet bekend is, wordt de klemkracht in de tabellen als richtwaarde vermeld. De gemiddelde waarde werd door tests bepaald.
Dit artikel 23310.0085 - Opzetspanners verplaatsbaar, maat 40 / met dubbele excentrische hendels (d1: 40 mm) is een variant van de artikelgroep Opzetspanners verplaatsbaar, maat 40 (EH 23310.)
Spanplaat
Klemhendel
De spanhoogte kan met hoogtecilinders EH 23310. alsook met schijven EH 1107. en EH 1108. uit het Halder opspanprogramma vergroot worden en door spaninzetstukken, b.v. EH 22730. gereduceerd worden
Opzetspanners kunnen op twee manieren bevestigd worden:
De cilinder moet op het hele vlak aanliggen.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."