Trek-/Druk­klem­men 

EH 23229.

De klem is geschikt voor het gemakkelijk en veilig positioneren van werkstukken of componenten op aanslagen en steunpunten voorafgaand aan het klemmen of monteren.

Omdat de druk-/ trekklem aan beide zijden is voorzien van schroefdraad, is het mogelijk om elementen te bevestigen die zijn aangepast aan het werkstuk, bijvoorbeeld prisma's, klembouten, zelfuitlijnende pads.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Veer­kracht
d1 [mm]
d2 [mm]
Slag s ~ [mm]
Veer­kracht F1 ~ [N]
Veer­kracht F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Veer­kracht:
Licht
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Slag s ~ [mm]:
~ 3,5 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikelnummer:
23229.0005
CAD
Documenten
Trek-/Drukklemmen 
  • Lichte veerkracht
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Slag s: ~ 3,5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Veerkracht F1: ~ 5 N
  • Veerkracht F2: ~ 20 N
  • Gewicht: 5,1 g
show article view
Trek-/Drukklemmen 
Veer­kracht:
Licht
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Slag s ~ [mm]:
~ 6 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikelnummer:
23229.0010
CAD
Documenten
Trek-/Drukklemmen 
  • Lichte veerkracht
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Slag s: ~ 6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Veerkracht F1: ~ 5 N
  • Veerkracht F2: ~ 20 N
  • Gewicht: 8,7 g
show article view
Trek-/Drukklemmen 
Veer­kracht:
Licht
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Slag s ~ [mm]:
~ 10 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikelnummer:
23229.0015
CAD
Documenten
Trek-/Drukklemmen 
  • Lichte veerkracht
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Slag s: ~ 10 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Veerkracht F1: ~ 5 N
  • Veerkracht F2: ~ 20 N
  • Gewicht: 13 g
show article view
Trek-/Drukklemmen 
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Slag s ~ [mm]:
~ 3 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikelnummer:
23229.0020
CAD
Documenten
Trek-/Drukklemmen 
  • Standaard veerkracht
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Slag s: ~ 3 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Veerkracht F1: ~ 10 N
  • Veerkracht F2: ~ 45 N
  • Gewicht: 5,3 g
show article view
Trek-/Drukklemmen 
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Slag s ~ [mm]:
~ 5 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikelnummer:
23229.0025
CAD
Documenten
Trek-/Drukklemmen 
  • Standaard veerkracht
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Slag s: ~ 5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Veerkracht F1: ~ 10 N
  • Veerkracht F2: ~ 45 N
  • Gewicht: 8,7 g
show article view
Trek-/Drukklemmen 
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Slag s ~ [mm]:
~ 8 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikelnummer:
23229.0030
CAD
Documenten
Trek-/Drukklemmen 
  • Standaard veerkracht
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Slag s: ~ 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Veerkracht F1: ~ 10 N
  • Veerkracht F2: ~ 45 N
  • Gewicht: 14 g
show article view
Trek-/Drukklemmen 
Veer­kracht:
Zwaar
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Slag s ~ [mm]:
~ 3 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 20 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 90 N
Artikelnummer:
23229.0035
CAD
Documenten
Trek-/Drukklemmen 
  • Sterke veerkracht
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Slag s: ~ 3 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Veerkracht F1: ~ 20 N
  • Veerkracht F2: ~ 90 N
  • Gewicht: 5,4 g
show article view
Trek-/Drukklemmen 
Veer­kracht:
Zwaar
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Slag s ~ [mm]:
~ 5 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 20 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 90 N
Artikelnummer:
23229.0040
CAD
Documenten
Trek-/Drukklemmen 
  • Sterke veerkracht
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Slag s: ~ 5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Veerkracht F1: ~ 20 N
  • Veerkracht F2: ~ 90 N
  • Gewicht: 9 g
show article view
Trek-/Drukklemmen 
Veer­kracht:
Zwaar
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Slag s ~ [mm]:
~ 8 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 20 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 90 N
Artikelnummer:
23229.0045
CAD
Documenten
Trek-/Drukklemmen 
  • Sterke veerkracht
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Slag s: ~ 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Veerkracht F1: ~ 20 N
  • Veerkracht F2: ~ 90 N
  • Gewicht: 14 g
show article view
Trek-/Drukklemmen 
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Slag s ~ [mm]:
~ 4 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 30 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 120 N
Artikelnummer:
23229.0050
CAD
Documenten
Trek-/Drukklemmen 
  • Standaard veerkracht
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 6 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Slag s: ~ 4 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Veerkracht F1: ~ 30 N
  • Veerkracht F2: ~ 120 N
  • Gewicht: 22 g
show article view
Trek-/Drukklemmen 
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Slag s ~ [mm]:
~ 7 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 30 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 120 N
Artikelnummer:
23229.0055
CAD
Documenten
Trek-/Drukklemmen 
  • Standaard veerkracht
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 31,5 mm
  • l2 ±0,5: 11,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Slag s: ~ 7 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Veerkracht F1: ~ 30 N
  • Veerkracht F2: ~ 120 N
  • Gewicht: 42 g
show article view
Trek-/Drukklemmen 
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Slag s ~ [mm]:
~ 12,5 mm
Veer­kracht F1 ~ [N]:
~ 60 N
Veer­kracht F2 ~ [N]:
~ 180 N
Artikelnummer:
23229.0060
CAD
Documenten
Trek-/Drukklemmen 
  • Standaard veerkracht
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 45 mm
  • l2 ±0,5: 16 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Slag s: ~ 12,5 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Veerkracht F1: ~ 60 N
  • Veerkracht F2: ~ 180 N
  • Gewicht: 63 g
show article view
Trek-/Drukklemmen 

Materiaal

Stift

  • staal, gezwart

Huls

  • staal, verzinkt

Veer

  • RVS 1.4310
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23229. Trek-/Drukklemmen 
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."