De klem is geschikt voor het gemakkelijk en veilig positionering van werkstukken of onderdelen voorafgaand aan klemmen of montage.
Zowel de druk-/ trekklem heeft schroefdraad aan beide zijden, het is mogelijk om elementen te bevestigen die zijn aangepast aan het werkstuk, bijvoorbeeld prisma's,
Dit artikel 23229.0015 - Trek-/Drukklemmen / Lichte veerkracht (d1: M12) is een variant van de artikelgroep Trek-/Drukklemmen (EH 23229.)
Stift
Huls
Veer
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers