De klem is geschikt voor het gemakkelijk en veilig positionering van werkstukken of onderdelen voorafgaand aan klemmen of montage.
Zowel de druk-/ trekklem heeft schroefdraad aan beide zijden, het is mogelijk om elementen te bevestigen die zijn aangepast aan het werkstuk, bijvoorbeeld prisma's,
Dit artikel 23229.0020 - Trek-/Drukklemmen / Standaard veerkracht (d1: M12) is een variant van de artikelgroep Trek-/Drukklemmen (EH 23229.)
Stift
Huls
Veer
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."