Ex­cen­ter-span­klem­men met vaste richtsteen

EH 23270.

Met excentrische spanelementen kunt u snel en eenvoudig werkstukken direct op een machinetafel of op een grondplaat met T-gleuven spannen. 

Deze excenterspanklemmen met gleufsteen worden met een drukschroef vastgezet in een T-gluef, bijvoorbeeld op de machinetafel. Het klemmen gebeurt via de klemschroef met excentrische kop. Het messing basiselement zorgt voor een subtiele en veilige klemming.

De excentrische spanklemmen met gleufpen hebben de volgende kenmerken:

  • Messing basiselement voor materiaal vriendelijk klemmen
  • Snelle klemming dankzij klemschroef met excentrische kop
  • Hoge klemkracht
  • Het lage ontwerp maakt de bewerking van vlakke werkstukken mogelijk
  • De compacte afmetingen maken ruimtebesparend meeervoudige klemmen mogelijk

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

No­mi­na­le gleuf­maat [mm]
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Span­kracht max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
14,3 mm
s [mm]:
1 mm
Span­kracht max. [kN]:
3,4 kN
Artikelnummer:
23270.0410
Documenten
Excenter-spanklemmen
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
  • d1: M6
  • a: 9,8 mm
  • e: 14,3 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 14,3 mm
  • k: 4,4 mm
  • s: 1 mm
  • l: 23,2 mm
  • A: 7,8 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • SW SW3: 3 mm
  • Spankracht max.: 3,4 kN
  • Aandraaimoment SW2 max.: 10 Nm
  • Aandraaimoment SW3 max.: 8 Nm
  • Gewicht: 35 g
show article view
Excenter-spanklemmen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
22,1 mm
s [mm]:
1,3 mm
Span­kracht max. [kN]:
7 kN
Artikelnummer:
23270.0414
Documenten
Excenter-spanklemmen
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • d1: M10
  • a: 13,7 mm
  • e: 22,1 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 22,1 mm
  • k: 8,1 mm
  • s: 1,3 mm
  • l: 30,5 mm
  • A: 10,2 mm
  • SW SW1: 20,6 mm
  • SW SW2: 7 mm
  • SW SW3: 5 mm
  • Spankracht max.: 7 kN
  • Aandraaimoment SW2 max.: 26 Nm
  • Aandraaimoment SW3 max.: 35 Nm
  • Gewicht: 100 g
show article view
Excenter-spanklemmen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
Span­kracht max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
23270.0418
Documenten
Excenter-spanklemmen
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
  • d1: M12
  • a: 17,7 mm
  • e: 28,5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 28,5 mm
  • k: 10,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • l: 34,7 mm
  • A: 12,7 mm
  • SW SW1: 25,4 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 6 mm
  • Spankracht max.: 9 kN
  • Aandraaimoment SW2 max.: 75 Nm
  • Aandraaimoment SW3 max.: 55 Nm
  • Gewicht: 190 g
show article view
Excenter-spanklemmen

Materiaal

Excenterschroef

  • Staal

Stelschroef

  • staal, gezwart

Huls

  • messing

Sleuf pen

  • staal, gehard, gezwart

Opmerkingen

De kop van de excentrische schroef kan iets boven het lichaam uitsteken (h1).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23270. Excenter-spanklemmen – met vaste richtsteen