Aan­trek­ele­men­ten modulair, pneumatisch

EH 1990.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Klem­kracht [N]
Cen­treer­nauw­keu­rig­heid < [mm]
Ont­gren­del­druk [bar]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Klem­kracht [N]:
5000 N
Cen­treer­nauw­keu­rig­heid < [mm]:
< 0,01 mm
Ont­gren­del­druk [bar]:
6 bar
Artikelnummer:
1990.102
CAD
Documenten
Aantrekelementen
  • Klemkracht: 5000 N
  • Centreernauwkeurigheid: < 0,01 mm
  • Ontgrendeldruk: 6 bar
  • Gewicht: 3 kg
show article view
Aantrekelementen

Materiaal

Huls

  • staal, gehard, geslepen

Besturingsmodule

  • aluminium AI
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.102
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Datasheet EH 1990. Aantrekelementen – modulair, pneumatisch
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Nulpuntspansystemen
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."