1703.410 - Zetpennen

  • Vijf ondersteuningshoogten 
  • Voor het egaliseren van het werkstuk op de geleiding
  • Ten gronde van hoge nauwkeurigheid

Dit artikel 1703.410 - Zetpennen / () is een variant van de artikelgroep Zet­pen­nen (EH 1703.)

h [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
h [mm]:
29 mm
Artikelnummer:
1703.410
Documenten
Zetpennen
  • h: 29 mm
  • Gewicht: 12 g
Zetpennen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1703.410
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Trekspanning
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."