1702.740 - kleminzetstukken 
met een punt

  • Voor het klemmen van onbewerkte delen
  • Laagst mogelijke verlies in klemmarge 
  • klemhoogte: verstelbaar van 4.5 tot 6.0 mm 

Dit artikel 1702.740 - kleminzetstukken  met een punt / () is een variant van de artikelgroep kle­min­zet­stuk­ken  met een punt (EH 1702.)

h [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
h [mm]:
5,5 mm
Artikelnummer:
1702.740
Documenten
kleminzetstukken 
  • h: 5,5 mm
  • Gewicht: 23 g
kleminzetstukken 

Materiaal

  • staal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1702.740
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Grip spannen
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."