1704.410 - Wigverloopstuk
voor bekken voor vijf-zijdige verspaning

  • Wig adapter voor gebruik met vijf-zuidige bewerkingsbek
  • Voor montage van de 4-punts (ref. no. 1703.340), Microklem (bestelnr. 1703.350), gecoate wigelementen (bestelnr. 1703.360)
  • Geleverd vier-punts M 6 x 8 mm montageschroeven (bestelnr. 1701.300) 

Dit artikel 1704.410 - Wigverloopstuk voor bekken voor vijf-zijdige verspaning / () is een variant van de artikelgroep Wig­ver­loop­stuk voor bekken voor vijf-zijdige verspaning (EH 1704.)

b [mm]
l [mm]
h [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b [mm]:
24,15 mm
l [mm]:
11,8 mm
h [mm]:
21,45 mm
Artikelnummer:
1704.410
Documenten
Wigverloopstuk
  • b: 24,15 mm
  • l: 11,8 mm
  • h: 21,45 mm
  • Gewicht: 28 g
Wigverloopstuk

Materiaal

  • staal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1704.410
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
5-zijdige bewerking
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."