Wig­ele­men­ten gecoat

EH 1703.

Lichaam:

  • Wigelemten voor voorbewerkte, oppervlaktecondities en materialen
  • Snel verwisselbaar
  • Minimale klemdiepte 8 mm
  • Gelieve de pads apart te bestellen

Pad:

  • Voor het veilig klemmen van het werkstuk zonder vervormingen van het oppervlakte
  • Omvang van de levering 20 stuks

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
1 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11,75 mm
Artikelnummer:
1703.360
CAD
Documenten
Wigelementen
  • b: 27,8 mm
  • l: 1 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,75 mm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Wigelementen

Materiaal

  • staal, gehard
Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
stootkussen
Artikelnummer:
1703.370
CAD
stootkussen
  • stootkussen
  • Gewicht: 26 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1703. Wigelementen – gecoat
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
5-zijdige bewerking
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
FAQ - Multi-spanvijzel MS 125
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat is het verschil tussen de MS125 en een gewone machinebankschroef?

Omdat hij een modulair ontwerp heeft en kan worden gecombineerd met een grote verscheidenheid aan bekken en bijbehorende accessoires, is de MS 125 aanzienlijk veelzijdiger dan een standaard machinebankschroef.