Span­lijs­ten lengte 400 - 700

EH 1585.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l1 [mm]:
400 mm
Artikelnummer:
1585.400
CAD
Documenten
Spanlijsten
  • l1: 400 mm
  • l2: 250 mm
  • l3: 100 mm
  • Hoeveelheid n1: 2
  • Hoeveelheid n2: 4
  • Hoeveelheid n3: 7
  • Gewicht: 5 kg
show article view
Spanlijsten
l1 [mm]:
500 mm
Artikelnummer:
1585.500
CAD
Documenten
Spanlijsten
  • l1: 500 mm
  • l2: 350 mm
  • l3: 100 mm
  • Hoeveelheid n1: 3
  • Hoeveelheid n2: 5
  • Hoeveelheid n3: 9
  • Gewicht: 6 kg
show article view
Spanlijsten
l1 [mm]:
600 mm
Artikelnummer:
1585.600
CAD
Documenten
Spanlijsten
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • Hoeveelheid n1: 4
  • Hoeveelheid n2: 6
  • Hoeveelheid n3: 11
  • Gewicht: 6 kg
show article view
Spanlijsten
l1 [mm]:
700 mm
Artikelnummer:
1585.700
CAD
Documenten
Spanlijsten
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • Hoeveelheid n1: 5
  • Hoeveelheid n2: 7
  • Hoeveelheid n3: 13
  • Gewicht: 8 kg
show article view
Spanlijsten

Materiaal

  • gereedschapsstaal, gehard
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
bevestigingsschroeven voor spanstaven
bevestigingsschroeven voor spanstaven
Artikelnummer:
1585.401
bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • Aantal schroeven M12 x 45: 2
  • Aantal dopschroeven M12 x 45: 4
  • Gewicht: 304 g
Product:
bevestigingsschroeven voor spanstaven
bevestigingsschroeven voor spanstaven
Artikelnummer:
1585.501
bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • Aantal schroeven M12 x 45: 2
  • Aantal dopschroeven M12 x 45: 5
  • Gewicht: 354 g
Product:
bevestigingsschroeven voor spanstaven
bevestigingsschroeven voor spanstaven
Artikelnummer:
1585.601
bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • Aantal schroeven M12 x 45: 2
  • Aantal dopschroeven M12 x 45: 6
  • Gewicht: 446 g
Product:
bevestigingsschroeven voor spanstaven
bevestigingsschroeven voor spanstaven
Artikelnummer:
1585.701
bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • Aantal schroeven M12 x 45: 2
  • Aantal dopschroeven M12 x 45: 7
  • Gewicht: 453 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1585. Spanlijsten – lengte 400 - 700
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meervoudige spansystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."